Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

PLG105 SA

Eaton Crouse-Hinds series PLG conduit plug, Rigid/IMC, Copper-free aluminum, 4", Square head

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series PLG conduit plug
Catalog Number
PLG105 SA
UPC
782274101378
Product Length/Depth
4.5 in
Product Height
4.5 in
Product Width
2.44 in
Product Weight
1.08 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
Type
Square head
Material
Copper-free aluminum
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
4"

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.