Eaton Bussmann series fotovoltaik sigortalar, 200 A, 1000 Vdc, Boyut 2, 34 Watt
| Ürün Adı |
Eaton Bussmann series fotovoltaik sigortalar
|
| Katalog Numarası |
PV-200AF2
|
| EAN |
5027590505727
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
61 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
91.3 mm
|
| Ürün Genişliği |
77 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.001 g
|
| Uyumlar |
CE İşaretli
RoHS Uyumlu EAC |
| Sertifikasyonlar |
IEC 60269
UL 2579 |
| Amperaj Değeri |
200 A
|
| Aksesuarlar |
Mikro şalter 170H0069
|
| Kesme Kapasitesi |
50 kA
|
| Gerilim Tipi |
DC
|
| Kullanım Kategorisi |
gPV (fotovoltaik koruma)
|
| Anma Şalterleme Kapasitesi |
50 kA
|
| Sigorta boyutu |
2
|
| Akım tipi |
DC
|
| Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi |
91 mm
|
| Montaj boyutu |
M10
|
| Anma gerilimi DC |
1000 V
|
| Sınıf |
gPV Sınıfı
|
| Watt kayıpları |
34 W
|
| Sigorta şekli |
Kare gövde
|
| Ark öncesi (I2T) |
9500
|
| Toplam I2T |
1000 V'de 76000
|
| Renk |
Beyaz
|
| Açma değeri |
50 kAIC
|
| Yapı Boyutu |
2
|
| Malzeme |
Seramik gövde
|
| Montaj Yöntemi |
Cıvata
|
| Gerilim değeri |
1000 Vdc
|
| Tip |
Cıvatalı
|
| Uygulama |
Fotovoltaik sistemler, invertörler, fotovoltaik dizi birleştiriciler ve ayırıcılar
|
| Sigorta tipi |
PV-AF2
|
| Takılı: |
Civata sabitleme
|
| Fuse system (according to IEC 60269) |
Diğer
|
| Rated switching capacity DC |
50 kA
|