Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

PV-355AF3

Eaton Bussmann series Sigorta bağlantısı, yüksek hız, 355 A, DC 1000 V, boyut 3, 76 x 92 x 91 mm, gPV, IEC, UL, tekli gösterge

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Bussmann series fotovoltaik sigortalar
Katalog Numarası
PV-355AF3
EAN
5027590340625
UPC
051712698559
Ürün Uzunluğu/Derinliği
90 mm
Ürün Yüksekliği
74 mm
Ürün Genişliği
160 mm
Ürün Ağırlığı
1482 g
Uyumlar
CE İşaretli
RoHS Uyumlu
Sertifikasyonlar
IEC 60269
UL 2579

Ürün teknik özellikleri

Amperaj Değeri
355 A
Aksesuarlar
Mikro şalter 170H0069
Kesme Kapasitesi
50 kA
Gerilim Tipi
DC
Kullanım Kategorisi
gPV (fotovoltaik koruma)
Anma Şalterleme Kapasitesi
50 kA
Sigorta boyutu
3
Akım tipi
DC
Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi
91 mm
Montaj boyutu
M12
Anma gerilimi DC
1000 V
Sınıf
gPV Sınıfı
Watt kayıpları
51 W
Sigorta şekli
Kare gövde
Ark öncesi (I2T)
37000
Toplam I2T
1000 V'de 350000
Renk
Beyaz
Açma değeri
50 kAIC
Yapı Boyutu
3
Malzeme
Seramik gövde
Montaj Yöntemi
Cıvata
Gerilim değeri
1000 Vdc
Tip
Cıvatalı
Uygulama
Fotovoltaik sistemler, invertörler, fotovoltaik dizi birleştiriciler ve ayırıcılar
Sigorta tipi
PV-AF3
Takılı:
Civata sabitleme
Fuse system (according to IEC 60269)
Diğer
Rated switching capacity DC
50 kA

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.