Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

PV-400AF3

Eaton Bussmann series fotovoltaik sigortalar, 400 A, 1000 Vdc, Boyut 3, 52 Watt

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Bussmann series fotovoltaik sigortalar
Katalog Numarası
PV-400AF3
EAN
5027590506199
Ürün Uzunluğu/Derinliği
92 mm
Ürün Yüksekliği
91.4 mm
Ürün Genişliği
76 mm
Ürün Ağırlığı
1496 g
Uyumlar
CE İşaretli
RoHS Uyumlu
EAC
Sertifikasyonlar
IEC 60269
UL 2579

Ürün teknik özellikleri

Amperaj Değeri
400 A
Aksesuarlar
Mikro şalter 170H0069
Kesme Kapasitesi
50 kA
Gerilim Tipi
DC
Kullanım Kategorisi
gPV (fotovoltaik koruma)
Anma Şalterleme Kapasitesi
50 kA
Sigorta boyutu
3
Akım tipi
DC
Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi
91 mm
Montaj boyutu
M12
Anma gerilimi DC
1000 V
Sınıf
gPV Sınıfı
Watt kayıpları
52 W
Sigorta şekli
Kare gövde
Ark öncesi (I2T)
61500
Toplam I2T
1000 V'de 550000
Renk
Beyaz
Açma değeri
50 kAIC
Yapı Boyutu
3
Malzeme
Seramik gövde
Montaj Yöntemi
Cıvata
Gerilim değeri
1000 Vdc
Tip
Cıvatalı
Uygulama
Fotovoltaik sistemler, invertörler, fotovoltaik dizi birleştiriciler ve ayırıcılar
Sigorta tipi
PV-AF3
Takılı:
Civata sabitleme
Fuse system (according to IEC 60269)
Diğer
Rated switching capacity DC
50 kA

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.