Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

QL123PL

Eaton breaker, Quicklag handle lock,Padlockable, ground fault,QL,Single-pole, two-pole, three-pole

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton breaker
Catalog Number
QL123PL
UPC
786679055212
Product Length/Depth
2.75 in
Product Height
0.5 in
Product Width
1.25 in
Product Weight
0.01 lb
Certifications
UL Listed
CSA Certified
Catalog Notes
Can lock in ON or OFF position, Order in multiples of 10

Ürün teknik özellikleri

Circuit breaker type
QL
Number of poles
Single-pole, two-pole, three-pole
Type
Breaker

Ürün teknik özelliklerini aktar

Specifications and datasheets

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.