Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

RC125

Eaton Crouse-Hinds series rigid conduit coupling, Rigid/IMC, Steel, 1-1/4"

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid conduit coupling
Catalog Number
RC125
UPC
662277006750
Product Length/Depth
5.76 in
Product Height
1.17 in
Product Width
4.14 in
Product Weight
0.38 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Steel
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
1-1/4"
Style
Rigid

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.