Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

RC600

Eaton Crouse-Hinds series rigid conduit coupling, Rigid/IMC, Steel, 6"

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid conduit coupling
Catalog Number
RC600
UPC
662277006835
Product Length/Depth
4 in
Product Height
7.39 in
Product Width
7.39 in
Product Weight
6.84 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Steel
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
6"
Style
Rigid

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.