Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

RC75

Eaton Crouse-Hinds series rigid conduit coupling, Rigid/IMC, Steel, 3/4"

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid conduit coupling
Catalog Number
RC75
UPC
662277006736
Product Length/Depth
4.14 in
Product Height
1.15 in
Product Width
2.84 in
Product Weight
0.18 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Steel
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
3/4"
Style
Rigid

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.