Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

RE41

Eaton Crouse-Hinds series RE reducer, Rigid/IMC, End 1: 1-1/4" NPT, End 2: 1/2" NPT, Steel

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series RE reducer
Catalog Number
RE41
UPC
782274589800
Product Length/Depth
1.66 in
Product Height
1.66 in
Product Width
1.06 in
Product Weight
0.43 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
Material
Steel
Conduit type
Rigid/IMC
End 1 Size
1-1/4"
End 1 Type
NPT
End 2 Size
1/2"
End 2 Type
NPT

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.