Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

RELAY-MS

MS formatında Röle Kartı

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton UPS (KGK) röle kartı
Katalog Numarası
RELAY-MS
UPC
743172038135
Ürün Uzunluğu/Derinliği
150 mm
Ürün Yüksekliği
50 mm
Ürün Genişliği
240 mm
Ürün Ağırlığı
0.25 kg
Uyumlar
RoHS Uyumlu
FCC Kısım 15
CE İşaretli
Sertifikasyonlar
EN 61000-6-2
IEC/EN 62040-2
EMC: 89/336/EEC ve 93/68/EEC
IEC/EN 60950-1 2002
EN 61000-6-3
CE

IDSIG Dedektörlerinin Teknik Özellikleri

Nominal güç
0 A
Çalışma Sıcaklığı - Maks
40 °C
Çalışma Sıcaklığı - Min
0 °C
Aksesuar/Yedek Parça Tipi
Diğer

Hırsız Algılama Dedektörlerinin Teknik Özellikleri

Aksesuar
Evet
Kapasite
0 Ah
Anma akımı
0 A

Daha Fazla Ek Teknik Özellik

Aksesuar
Evet
Anma akımı
0 A
Yedek parça
Evet
Tip
Röle Kartı

Network Röle Kartının Teknik Özellikleri

Aksesuar
Evet
Kapasite
0 Ah
Kart Yuvası Tipi
Mini-Yuva
Anma akımı
0 A
Nominal güç
0 A
Çalışma Sıcaklığı - Maks
40 °C
Çalışma Sıcaklığı - Min
0 °C
Seri arayüzü
DB-9
Yedek parça
Evet
Aksesuar/Yedek Parça Tipi
Diğer
Birlikte Kullanım
5130, 5PX, 9135, Evolution, Evolution S, EX, MX, MX Frame, EX RT

Ürün teknik özelliklerini aktar

Specifications and datasheets

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.