Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

RSP8

Eaton Crouse-Hinds series RS/RSM conduit hub plate, 8-1/2" x 4", Feraloy iron alloy, 1 hub, 3" trade size

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series RS/RSM conduit hub plate
Catalog Number
RSP8
UPC
782274598000
Product Length/Depth
8 in
Product Height
4.5 in
Product Width
2.25 in
Product Weight
4.1 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
3
Enclosure size
8-1/2" x 4"
Material
Feraloy iron alloy
Number of hubs
1
Trade size
3"

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.