Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

S323

Eaton Crouse-Hinds series S Series snap switch cover, Sheet steel, Surface mount, Three-gang, For flush general use snap switches with square handles

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series S Series snap switch cover
Catalog Number
S323
UPC
782274609515
Product Length/Depth
6.5 in
Product Height
4.25 in
Product Width
0.25 in
Product Weight
0.37 lb

Ürün teknik özellikleri

Used with
For flush general use snap switches with square handles
Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Material
Sheet steel
Mounting method
Surface
Number of gangs
3

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.