Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

SG4

Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC self-retaining gasket, PVC, Steel ring, 1-1/4"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC self-retaining gasket
Catalog Number
SG4
UPC
784564220042
Product Length/Depth
2 in
Product Height
0.19 in
Product Width
2 in
Product Weight
0.02 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
PVC
Conduit type
Rigid/IMC
Ring material
Steel
Trade size
1-1/4 in

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.