Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

SL8

Eaton Crouse-Hinds series SL sealing locknut, Rigid/IMC, Malleable iron, 3"

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series SL sealing locknut
Catalog Number
SL8
UPC
784564320087
Product Length/Depth
3.96 in
Product Height
1.37 in
Product Width
2.52 in
Product Weight
0.38 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
3
3R
4
12
Material
Malleable iron
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
3 in

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.