Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

SMD4
STREET LIGHTING FUSE >4A 415V

Eaton Bussmann series alçak gerilim ingiliz standardı sigorta, 4A, AC 415 V, 13 x 29 mm, gL/gG

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Bussmann series alçak gerilimli İngiliz standardı sigorta
Katalog Numarası
SMD4
EAN
5027590511049
Ürün Uzunluğu/Derinliği
29 mm
Ürün Yüksekliği
16 mm
Ürün Genişliği
16 mm
Ürün Ağırlığı
10.3 g
Uyumlar
CE İşaretli
RoHS Uyumlu
Sertifikasyonlar
BS88
IEC 60269
EAC
Model Kodu
STREET LIGHTING FUSE >4A 415V

Ürün teknik özellikleri

Amperaj Değeri
4 A
Akım tipi
AC
Kesme Kapasitesi
80 kA
Anma Şalterleme Kapasitesi
10 kA
Anma gerilimi AC
415 V
Sınıf
gG/gL Sınıfı
Sigorta tipi
SMD
Kullanım Kategorisi
gL/gG (kablo koruması/ekipman koruması)
Renk
Yok
Açma değeri
80 kAIC
Sigorta göstergesi
Yok
Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL)
Hayır
Watt kayıpları
1.5 W
Bağlantı
Yüksük ucu x yüksük ucu
Yapı
BS88
Yapı Boyutu
Diğer
Sigorta şekli
Silindirik
Gerilim Tipi
AC
Gerilim değeri
415 V
Tip
Sigorta
Uygulama
sokak aydınlatması devre kesicileri
Fuse system (according to IEC 60269)
Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.