Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

SSD25
25A 240V AC INDUSTRIAL FUSE

Eaton Bussmann series alçak gerilim ingiliz standardı sigorta, 25 A, AC 240 V, V88/E1, 12 x 47 mm, gL/gG

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Bussmann series alçak gerilimli İngiliz standardı sigorta
Katalog Numarası
SSD25
EAN
5027590511797
UPC
051712841283
Ürün Uzunluğu/Derinliği
47 mm
Ürün Yüksekliği
12 mm
Ürün Genişliği
12 mm
Ürün Ağırlığı
11.6 g
Uyumlar
RoHS Uyumlu
CE İşaretli
Model Kodu
25A 240V AC INDUSTRIAL FUSE

Ürün teknik özellikleri

Amperaj Değeri
25 A
Takılı:
Ofset bıçaklı bağlantı uçları
Sigorta boyutu
BS88/E1
Akım tipi
AC
Kesme Kapasitesi
33 kA
Anma Şalterleme Kapasitesi
33 kA
Anma gerilimi AC
240 V
Sınıf
gG/gL Sınıfı
Sigorta tipi
SSD
Kullanım Kategorisi
gL/gG (kablo koruması/ekipman koruması)
Renk
Yok
Açma değeri
33 kAIC
Sigorta göstergesi
Yok
Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL)
Hayır
Watt kayıpları
1.8 W
Bağlantı
Bıçak ucu
Yapı
BS88/E1
Yapı Boyutu
E1
Sigorta şekli
Ofset bıçaklı bağlantı uçları
Gerilim Tipi
AC
Şunun için uygun:
SC20 Safeclip sigorta yuvası
Gerilim değeri
240 V
Tip
Sigorta
Uygulama
sokak aydınlatması devre kesicileri
Fuse system (according to IEC 60269)
Sigorta sistemi E

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.