Eaton Bussmann series alçak gerilim ingiliz standardı sigorta, 32 A, AC 240 V, V88/E1, 12 x 47 mm, gL/gG
| Ürün Adı |
Eaton Bussmann series alçak gerilimli İngiliz standardı sigorta
|
| Katalog Numarası |
SSD32
|
| EAN |
5027590511803
|
| UPC |
051712844697
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
47 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
12 mm
|
| Ürün Genişliği |
12 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
11.6 g
|
| Uyumlar |
CE İşaretli
RoHS Uyumlu |
| Sertifikasyonlar |
BS88
IEC 60269-2 |
| Model Kodu |
32A 240V AC INDUSTRIAL FUSE
|
| Amperaj Değeri |
32 A
|
| Takılı: |
Ofset bıçaklı bağlantı uçları
|
| Sigorta boyutu |
BS88/E1
|
| Akım tipi |
AC
|
| Kesme Kapasitesi |
33 kA
|
| Anma Şalterleme Kapasitesi |
33 kA
|
| Anma gerilimi AC |
240 V
|
| Sınıf |
gG/gL Sınıfı
|
| Sigorta tipi |
SSD
|
| Kullanım Kategorisi |
gL/gG (kablo koruması/ekipman koruması)
|
| Renk |
Yok
|
| Açma değeri |
33 kAIC
|
| Sigorta göstergesi |
Yok
|
| Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL) |
Hayır
|
| Watt kayıpları |
2.4 W
|
| Bağlantı |
Bıçak ucu
|
| Yapı |
BS88/E1
|
| Yapı Boyutu |
E1
|
| Sigorta şekli |
Ofset bıçaklı bağlantı uçları
|
| Gerilim Tipi |
AC
|
| Şunun için uygun: |
SC20 Safeclip sigorta yuvası
|
| Gerilim değeri |
240 V
|
| Tip |
Sigorta
|
| Uygulama |
sokak aydınlatması devre kesicileri
|
| Fuse system (according to IEC 60269) |
Sigorta sistemi E
|