Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

STL8

Eaton Crouse-Hinds series STL thread lubricant, Effective and stable from -20°F to +300°F, 8 oz can

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series STL thread lubricant
Catalog Number
STL8
UPC
782274614250
Product Length/Depth
2.5 in
Product Height
4.5 in
Product Width
2.5 in
Product Weight
0.59 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Effective and stable from -20°F to +300°F
Type
8 oz can

Ürün teknik özelliklerini aktar

Malzeme Güvenliği Bilgi Dokümanları (MSDS)

Specifications and datasheets

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.