Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

SW9

Eaton Crouse-Hinds series EDS replacement switch, 20A, Single-pole, Factory sealed, Allen-Bradley switch

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EDS replacement switch
Catalog Number
SW9
UPC
782274953168
Product Length/Depth
5.3 in
Product Height
6.6 in
Product Width
4.6 in
Product Weight
0.88 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Amperage Rating
20A
Number of poles
Single-pole
Type
Allen-Bradley switch
Special features
Factory sealed

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.