Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

T100M

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 conduit outlet body, Malleable iron, T shape, 1"

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 conduit outlet body
Catalog Number
T100M
UPC
782274756257
Product Length/Depth
7.05 in
Product Height
2.65 in
Product Width
1.8 in
Product Weight
1.96 lb
Certifications
UL514B
cUL/CSA to CSA standard C22.2 No. 18

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Trade size
1"
Shape
T

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.