Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

T77

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 conduit outlet body, Feraloy iron alloy, T shape, 2-1/2"

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 conduit outlet body
Catalog Number
T77
UPC
782274628400
Product Length/Depth
12 in
Product Height
5.75 in
Product Width
3.63 in
Product Weight
9.8 lb
Certifications
CSA C22.2 No. 18
UL50E
UL514B

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
12
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
2-1/2"
Shape
T

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.