Sigorta bağlantısı, alçak gerilim, 16 A, AC 1200 V, DC 660 V, BS2692-1, 22 x 139 mm, gL/gG, BS
| Ürün Adı |
Eaton Bussmann series yüksek hızlı çekiş sigortası
|
| Katalog Numarası |
TAC16
|
| EAN |
5027590512800
|
| UPC |
051712392747
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
134 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
57 mm
|
| Ürün Genişliği |
150 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
105 g
|
| Uyumlar |
Üreticiyle İletişime Geçin
|
| Model Kodu |
16A 1200V AC 660V DC INDUSTRIAL FUSE
|
| Amperaj Değeri |
16 A
|
| Akım tipi |
AC/DC
|
| Montaj boyutu |
M5
|
| Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi |
124 mm
|
| Kesme Kapasitesi |
63 kA
|
| Anma Şalterleme Kapasitesi |
63 kA
|
| Anma gerilimi AC |
1200 V
|
| Anma gerilimi DC |
660 V
|
| Sınıf |
Sınıf C gL/gG
|
| Kullanım Kategorisi |
gL/gG (kablo koruması/ekipman koruması)
|
| Renk |
Yok
|
| Açma değeri |
63 kAIC
|
| Sigorta göstergesi |
Yok
|
| Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL) |
Hayır
|
| Bağlantı |
Cıvata takılı
|
| Yapı |
BS2692-1
|
| Yapı Boyutu |
Diğer
|
| Sigorta şekli |
Ofset cıvatalı bağlantı uçları
|
| Gerilim Tipi |
AC/DC
|
| Gerilim değeri |
1200 V
|
| Tip |
Sigorta
|
| Uygulama |
çekiş
|
| Fuse system (according to IEC 60269) |
Diğer
|