Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

TAC20
Model Kodu: 20A 1200V AC 660VDC INDUSTRIAL FUSE

Sigorta bağlantısı, alçak gerilim, 20 A, AC 1200 V, DC 660 V, BS2692-1, 22 x 139 mm, gL/gG, BS

General specifications

Ürün Adı
Eaton Bussmann series yüksek hızlı çekiş sigortası
Katalog Numarası
TAC20
EAN
5027590512824
UPC
051712419765
Ürün Uzunluğu/Derinliği
134 mm
Ürün Yüksekliği
57 mm
Ürün Genişliği
150 mm
Ürün Ağırlığı
105.2 g
Uyumlar
Üreticiyle İletişime Geçin
Model Kodu
20A 1200V AC 660VDC INDUSTRIAL FUSE

Ürün teknik özellikleri

Amperaj Değeri
20 A
Akım tipi
AC/DC
Montaj boyutu
M5
Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi
124 mm
Kesme Kapasitesi
63 kA
Anma Şalterleme Kapasitesi
63 kA
Anma gerilimi AC
1200 V
Anma gerilimi DC
660 V
Sınıf
Sınıf C gL/gG
Kullanım Kategorisi
gL/gG (Kablo koruması/ekipman koruması)
Renk
Yok
Açma değeri
63 kAIC
Sigorta göstergesi
Yok
Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL)
Hayır
Bağlantı
Civata takılı
Yapı
BS2692-1
Yapı Boyutu
Diğer
Sigorta şekli
Ofset civatalı bağlantı uçları
Gerilim Tipi
AC/DC
Gerilim değeri
1200 V
Tip
Sigorta
Uygulama
çekiş
Fuse system (according to IEC 60269)
Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar