Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

TAC25

Sigorta bağlantısı, yüksek hız, 25 A, AC 1200 V, DC 660 V, BS2692-1, 22 x 139 mm, BS

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Bussmann series yüksek hızlı çekiş sigortası
Katalog Numarası
TAC25
EAN
5027590512831
UPC
051712392761
Ürün Uzunluğu/Derinliği
139 mm
Ürün Yüksekliği
23 mm
Ürün Genişliği
23 mm
Ürün Ağırlığı
105.5 g
Sertifikasyonlar
BS 2692-1
Model Kodu
25A 1200V AC 660V DC INDUSTRIAL FUSE

Ürün teknik özellikleri

Amperaj Değeri
25 A
Kullanım Kategorisi
Diğer
Sigorta şekli
Ofset civatalı bağlantı uçları
Yapı Boyutu
Diğer
Ambalaj tipi
Standart
Gerilim değeri
1200 V
Tip
Sigorta
Uygulama
çekiş

Ürün teknik özelliklerini aktar