Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

TAC32
32A 1200V AC 660VDC INDUSTRIAL FUSE

Sigorta bağlantısı, yüksek hız, 32 A, AC 1200 V, DC 660 V, BS2692-1, 22 x 139 mm, BS

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Bussmann series yüksek hızlı çekiş sigortası
Katalog Numarası
TAC32
EAN
5027590512855
UPC
051712392778
Ürün Uzunluğu/Derinliği
139 mm
Ürün Yüksekliği
23 mm
Ürün Genişliği
23 mm
Ürün Ağırlığı
102.6 g
Uyumlar
Uygulanamaz
Sertifikasyonlar
BS 2692-1
Model Kodu
32A 1200V AC 660VDC INDUSTRIAL FUSE

Ürün teknik özellikleri

Amperaj Değeri
32 A
Kesme Kapasitesi
63 kA
Gerilim Tipi
AC/DC
Kullanım Kategorisi
Diğer
Serbest Bırakma Özelliği
Diğer
Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL)
Hayır
Frekans değeri - min.
45 Hz
Frekans değeri - maks.
62 Hz
Anma Şalterleme Kapasitesi
63 kA
Sigorta şekli
Ofset civatalı bağlantı uçları
Montaj boyutu
M5
Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi
124 mm
Akım tipi
AC/DC
Anma gerilimi AC
1200 V
Anma gerilimi DC
660 V
Renk
Yok
Açma değeri
63 kAIC
Yapı Boyutu
Diğer
Malzeme
Seramik
Ambalaj tipi
Standart
Gerilim değeri
1200 V
Tip
Sigorta
Uygulama
çekiş
Fuse system (according to IEC 60269)
Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar