Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

TAC6
6A 1200V AC 660VDC INDUSTRIAL FUSE

Sigorta bağlantısı, yüksek hız, 6 A, AC 1200 V, DC 660 V, BS2692-1, 22 x 139 mm, BS

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Bussmann series yüksek hızlı çekiş sigortası
Katalog Numarası
TAC6
EAN
5027590512879
UPC
051712392792
Ürün Uzunluğu/Derinliği
139 mm
Ürün Yüksekliği
23 mm
Ürün Genişliği
23 mm
Ürün Ağırlığı
105.2 g
Sertifikasyonlar
BS 2692-1
Model Kodu
6A 1200V AC 660VDC INDUSTRIAL FUSE

Ürün teknik özellikleri

Amperaj Değeri
6 A
Kullanım Kategorisi
Diğer
Sigorta şekli
Ofset civatalı bağlantı uçları
Yapı Boyutu
Diğer
Ambalaj tipi
Standart
Gerilim değeri
1200 V
Tip
Sigorta
Uygulama
çekiş

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.