Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

TBC32
32A,AC 660 V,DC 460 V, 27x129 mm LV Fuse

Eaton Bussmann series alçak gerilim ingiliz standardı sigorta, 32 A, AC 660 V, DC 460 V, 27 x 129 mm, gL/gG

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Bussmann series alçak gerilimli İngiliz standardı sigorta
Katalog Numarası
TBC32
EAN
5027590513128
Ürün Uzunluğu/Derinliği
112 mm
Ürün Yüksekliği
27 mm
Ürün Genişliği
27 mm
Ürün Ağırlığı
90.15 g
Uyumlar
CE İşaretli
RoHS Uyumlu
Sertifikasyonlar
BS88
IEC 60269
EAC
Model Kodu
32A,AC 660 V,DC 460 V, 27x129 mm LV Fuse

Ürün teknik özellikleri

Amperaj Değeri
32 A
Takılı:
Merkezi cıvatalı bağlantı uçları
Akım tipi
AC/DC
Montaj boyutu
M8
Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi
111 mm
Kesme Kapasitesi
80 kA
Anma Şalterleme Kapasitesi
80 kA
Anma gerilimi AC
660 V
Anma gerilimi DC
460 V
Sınıf
gG/gL Sınıfı
Sigorta tipi
TBC
Kullanım Kategorisi
gL/gG (kablo koruması/ekipman koruması)
Renk
Yok
Açma değeri
80 kAIC
Sigorta göstergesi
Yok
Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL)
Hayır
Bağlantı
111 mm sabitleme merkezi
Yapı
BS88
Yapı Boyutu
Diğer
Sigorta şekli
Merkezi cıvatalı bağlantı uçları
Gerilim Tipi
AC/DC
Gerilim değeri
660 V
Tip
Sigorta
Uygulama
genel endüstriyel uygulamalar
Fuse system (according to IEC 60269)
Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.