Eaton Bussmann series alçak gerilim ingiliz standardı sigorta, 50 A, AC 660 V, DC 460 V, 27 x 129 mm, gL/gG
| Ürün Adı |
Eaton Bussmann series alçak gerilimli İngiliz standardı sigorta
|
| Katalog Numarası |
TBC50
|
| EAN |
5027590513173
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
129 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
27 mm
|
| Ürün Genişliği |
27 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
89.9 g
|
| Uyumlar |
CE İşaretli
RoHS Uyumlu |
| Sertifikasyonlar |
BS88
IEC 60269 EAC |
| Model Kodu |
50A,AC 660 V,DC 460 V, 27x129 mm LV Fuse
|
| Amperaj Değeri |
50 A
|
| Takılı: |
Merkezi cıvatalı bağlantı uçları
|
| Akım tipi |
AC/DC
|
| Montaj boyutu |
M8
|
| Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi |
111 mm
|
| Kesme Kapasitesi |
80 kA
|
| Anma Şalterleme Kapasitesi |
80 kA
|
| Anma gerilimi AC |
660 V
|
| Anma gerilimi DC |
460 V
|
| Sınıf |
gG/gL Sınıfı
|
| Sigorta tipi |
TBC
|
| Kullanım Kategorisi |
gL/gG (kablo koruması/ekipman koruması)
|
| Renk |
Yok
|
| Açma değeri |
80 kAIC
|
| Sigorta göstergesi |
Yok
|
| Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL) |
Hayır
|
| Bağlantı |
111 mm sabitleme merkezi
|
| Yapı |
BS88
|
| Yapı Boyutu |
Diğer
|
| Sigorta şekli |
Merkezi cıvatalı bağlantı uçları
|
| Gerilim Tipi |
AC/DC
|
| Gerilim değeri |
660 V
|
| Tip |
Sigorta
|
| Uygulama |
genel endüstriyel uygulamalar
|
| Fuse system (according to IEC 60269) |
Diğer
|