Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

TBC63M100

Eaton Bussmann series alçak gerilim ingiliz standardı sigorta, 63 A, AC 415 V, DC 250 V, 27 x 129 mm, gM

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Bussmann series alçak gerilimli İngiliz standardı sigorta
Katalog Numarası
TBC63M100
EAN
5027590513227
Ürün Uzunluğu/Derinliği
221 mm
Ürün Yüksekliği
54 mm
Ürün Genişliği
134 mm
Ürün Ağırlığı
91.15 g
Uyumlar
CE İşaretli
RoHS Uyumlu
Sertifikasyonlar
BS88
IEC 60269
EAC

Ürün teknik özellikleri

Amperaj Değeri
63 A
Takılı:
Merkezi cıvatalı etiketler
Akım tipi
AC/DC
Montaj boyutu
M8
Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi
111 mm
Kesme Kapasitesi
80 kA
Anma Şalterleme Kapasitesi
80 kA
Motor akımı değeri
63M100
Anma gerilimi AC
415 V
Anma gerilimi DC
250 V
Sınıf
gM Sınıfı
Sigorta tipi
TBC
Kullanım Kategorisi
gM (motor koruması)
Renk
Yok
Açma değeri
80 kAIC
Sigorta göstergesi
Yok
Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL)
Hayır
Bağlantı
111 mm sabitleme merkezi
Yapı
BS88
Yapı Boyutu
Diğer
Sigorta şekli
Merkezi cıvatalı bağlantı uçları
Gerilim Tipi
AC/DC
Gerilim değeri
415 V
Tip
Sigorta
Uygulama
genel endüstriyel uygulamalar
Fuse system (according to IEC 60269)
Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.