Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

TC80
80AMP 660V AC / 350V DC BS88 FUSE

Eaton Bussmann series alçak gerilim ingiliz standardı sigorta, 80A, AC 660 V, DC 350 V, V88/B1, 26 x 137 mm, gL/gG

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Bussmann series alçak gerilimli İngiliz standardı sigorta
Katalog Numarası
TC80
EAN
5027590513333
UPC
051712485111
Ürün Uzunluğu/Derinliği
137 mm
Ürün Yüksekliği
26 mm
Ürün Genişliği
26 mm
Ürün Ağırlığı
123.1 g
Sertifikasyonlar
Uygulanamaz
Model Kodu
80AMP 660V AC / 350V DC BS88 FUSE

Ürün teknik özellikleri

Amperaj Değeri
80 A
Takılı:
Merkezi cıvatalı bağlantı uçları
Sigorta boyutu
BS88/B1
Akım tipi
AC/DC
Montaj boyutu
M8
Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi
111 mm
Kesme Kapasitesi
80 kA
Anma Şalterleme Kapasitesi
80 kA
Anma gerilimi AC
660 V
Anma gerilimi DC
350 V
Sınıf
gG/gL Sınıfı
Sigorta tipi
TC
Kullanım Kategorisi
gL/gG (kablo koruması/ekipman koruması)
Renk
Yok
Açma değeri
80 kAIC
Sigorta göstergesi
Yok
Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL)
Hayır
Bağlantı
111 mm sabitleme merkezi
Yapı
BS88/B1
Yapı Boyutu
B1
Sigorta şekli
Merkezi cıvatalı bağlantı uçları
Gerilim Tipi
AC/DC
Gerilim değeri
660 V
Tip
Sigorta
Uygulama
genel endüstriyel uygulamalar
Fuse system (according to IEC 60269)
Sigorta sistemi E

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.