Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

TCC12

Eaton Crouse-Hinds series TCC split conduit coupling, Rigid/IMC, Ductile iron, Concrete tight, 5"

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series TCC split conduit coupling
Catalog Number
TCC12
UPC
784564923042
Product Length/Depth
7.2 in
Product Height
4.5 in
Product Width
9.3 in
Product Weight
9.44 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Special features
Concrete tight
Material
Ductile iron
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
5"
Style
Split

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.