Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

TCP50A
50A,AC 660V,DC 460V,23 x 109 mm LV Fuse

Eaton Bussmann serisi alçak gerilim ingiliz standardı sigorta, 50 A, AC 660 V, DC 460 V, V88/A4, 23 x 109 mm, gL/gG

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Bussmann series alçak gerilimli İngiliz standardı sigorta
Katalog Numarası
TCP50A
EAN
5027590513449
UPC
051712485166
Ürün Uzunluğu/Derinliği
109 mm
Ürün Yüksekliği
23 mm
Ürün Genişliği
23 mm
Ürün Ağırlığı
79.7 g
Uyumlar
CE İşaretli
RoHS Uyumlu
Sertifikasyonlar
IEC Sınıfı
BS88
IEC 60269
EAC
Model Kodu
50A,AC 660V,DC 460V,23 x 109 mm LV Fuse

Ürün teknik özellikleri

Şununla birlikte kullanılır
RS100H sigorta yuvası
Amperaj Değeri
50 A
Takılı:
Ofset cıvatalı bağlantı uçları
Sigorta boyutu
BS88/A4
Akım tipi
AC/DC
Montaj boyutu
M8
Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi
93.7 mm
Kesme Kapasitesi
80 kA
Anma Şalterleme Kapasitesi
80 kA
Anma gerilimi AC
660 V
Anma gerilimi DC
460 V
Sınıf
gG/gL Sınıfı
Sigorta tipi
TCP
Kullanım Kategorisi
gL/gG (kablo koruması/ekipman koruması)
Renk
Yok
Açma değeri
80 kAIC
Sigorta göstergesi
Yok
Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL)
Hayır
Bağlantı
94 mm sabitleme merkezi
Yapı
BS88/A4
Yapı Boyutu
A4
Sigorta şekli
Ofset oluklu cıvatalı bağlantı ucları
Gerilim Tipi
AC/DC
Şunun için uygun:
RS100 Kırmızı noktalı sigorta yuvası
Miktar
10
Gerilim değeri
660 V
Tip
Sigorta
Uygulama
genel endüstriyel uygulamalar
Fuse system (according to IEC 60269)
Sigorta sistemi E

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.