Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

TF160
160A 660V AC / 350V DC BS88 FUSE

Eaton Bussmann serisi alçak gerilim ingiliz standardı sigorta, 160A, AC 660 V, DC 350 V, V88/B2, 34 x 137 mm, gL/gG

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Bussmann series alçak gerilimli İngiliz standardı sigorta
Katalog Numarası
TF160
EAN
5027590513739
UPC
051712392846
Ürün Uzunluğu/Derinliği
137 mm
Ürün Yüksekliği
34 mm
Ürün Genişliği
34 mm
Ürün Ağırlığı
200.8 g
Uyumlar
Üreticiyle İletişime Geçin
Model Kodu
160A 660V AC / 350V DC BS88 FUSE

Ürün teknik özellikleri

Amperaj Değeri
160 A
Takılı:
Merkezi civatalı bağlantı uçları
Sigorta boyutu
BS88/B2
Akım tipi
AC/DC
Montaj boyutu
M8
Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi
111 mm
Kesme Kapasitesi
80 kA
Anma Şalterleme Kapasitesi
80 kA
Anma gerilimi AC
660 V
Anma gerilimi DC
350 V
Sınıf
gG/gL Sınıfı
Sigorta tipi
TF
Kullanım Kategorisi
gL/gG (Kablo koruması/ekipman koruması)
Renk
Yok
Açma değeri
80 kAIC
Sigorta göstergesi
Yok
Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL)
Hayır
Bağlantı
111 mm sabitleme merkezi
Yapı
BS88/B2
Yapı Boyutu
B2
Sigorta şekli
Merkezi civatalı bağlantı uçları
Gerilim Tipi
AC/DC
Şunun için uygun:
RS200 Kırmızı noktalı sigorta yuvası
Gerilim değeri
660 V
Tip
Sigorta
Uygulama
genel endüstriyel uygulamalar
Fuse system (according to IEC 60269)
Sigorta sistemi E

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.