Eaton Bussmann serisi alçak gerilim ingiliz standardı sigorta, 100 A, AC 1500 V, DC 660 V, 40 x 192 mm, gL/gG
| Ürün Adı |
Eaton Bussmann series alçak gerilimli İngiliz standardı sigorta
|
| Katalog Numarası |
TFC100
|
| EAN |
5996516026373
|
| UPC |
051712485227
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
215 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
47 mm
|
| Ürün Genişliği |
48 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
499 g
|
| Uyumlar |
Uygulanamaz
|
| Sertifikasyonlar |
BS
|
| Model Kodu |
100A 1500V AC 660V DC BS88 FUSE
|
| Amperaj Değeri |
100 A
|
| Akım tipi |
AC/DC
|
| Montaj boyutu |
M10
|
| Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi |
168.4 mm
|
| Kesme Kapasitesi |
63 kA
|
| Anma Şalterleme Kapasitesi |
63 kA
|
| Anma gerilimi AC |
1500 V
|
| Anma gerilimi DC |
660 V
|
| Sınıf |
gG/gL Sınıfı
|
| Sigorta tipi |
TFC
|
| Kullanım Kategorisi |
gL/gG (kablo koruması/ekipman koruması)
|
| Renk |
Yok
|
| Açma değeri |
63 kAIC
|
| Sigorta göstergesi |
Yok
|
| Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL) |
Hayır
|
| Bağlantı |
Civata takılı
|
| Yapı Boyutu |
Diğer
|
| Sigorta şekli |
Ofset civatalı bağlantı uçları
|
| Gerilim Tipi |
AC/DC
|
| Gerilim değeri |
1500 V
|
| Tip |
Sigorta
|
| Fuse system (according to IEC 60269) |
Diğer
|