Eaton Bussmann serisi alçak gerilim ingiliz standardı sigorta, 160 A, AC 660 V, DC 350 V, V88/A4, 34 x 111 mm, gL/gG
| Ürün Adı |
Eaton Bussmann series alçak gerilimli İngiliz standardı sigorta
|
| Katalog Numarası |
TFP160
|
| EAN |
5027590513906
|
| UPC |
051712392877
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
111 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
34 mm
|
| Ürün Genişliği |
34 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
199.9 g
|
| Uyumlar |
Üreticiyle İletişime Geçin
|
| Model Kodu |
160AMP 660V AC INDUSTRIAL FUSE
|
| Amperaj Değeri |
160 A
|
| Takılı: |
Ofset cıvatalı bağlantı uçları
|
| Sigorta boyutu |
BS88/A4
|
| Akım tipi |
AC/DC
|
| Montaj boyutu |
M8
|
| Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi |
93.7 mm
|
| Kesme Kapasitesi |
80 kA
|
| Anma Şalterleme Kapasitesi |
80 kA
|
| Anma gerilimi AC |
660 V
|
| Anma gerilimi DC |
350 V
|
| Sınıf |
gG/gL Sınıfı
|
| Sigorta tipi |
TFP
|
| Kullanım Kategorisi |
gL/gG (kablo koruması/ekipman koruması)
|
| Renk |
Yok
|
| Açma değeri |
80 kAIC
|
| Sigorta göstergesi |
Yok
|
| Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL) |
Hayır
|
| Bağlantı |
94 mm sabitleme merkezi
|
| Yapı |
BS88/A4
|
| Yapı Boyutu |
A4
|
| Sigorta şekli |
Ofset civatalı bağlantı uçları
|
| Gerilim Tipi |
AC/DC
|
| Gerilim değeri |
660 V
|
| Tip |
Sigorta
|
| Uygulama |
genel endüstriyel uygulamalar
|
| Fuse system (according to IEC 60269) |
Sigorta sistemi E
|