Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

TIS50
50A 690V AC / 460V DC gG INDUSTRIAL FUSE

Eaton Bussmann serisi alçak gerilim ingiliz standardı sigorta, 50 A, AC 660 V, DC 460 V, V88/A3, 22 x 86 mm, gL/gG

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Bussmann series alçak gerilimli İngiliz standardı sigorta
Katalog Numarası
TIS50
EAN
5027590514330
UPC
051712392969
Ürün Uzunluğu/Derinliği
84.5 mm
Ürün Yüksekliği
21 mm
Ürün Genişliği
21 mm
Ürün Ağırlığı
49 g
Uyumlar
Üreticiyle İletişime Geçin
Model Kodu
50A 690V AC / 460V DC gG INDUSTRIAL FUSE

Ürün teknik özellikleri

Amperaj Değeri
50 A
Takılı:
Ofset cıvatalı bağlantı uçları
Sigorta boyutu
BS88/A3
Akım tipi
AC/DC
Montaj boyutu
M5
Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi
73 mm
Kesme Kapasitesi
80 kA
Anma Şalterleme Kapasitesi
80 kA
Anma gerilimi AC
660 V
Anma gerilimi DC
460 V
Sınıf
gG/gL Sınıfı
Sigorta tipi
TIS
Kullanım Kategorisi
gL/gG (kablo koruması/ekipman koruması)
Renk
Yok
Açma değeri
80 kAIC
Sigorta göstergesi
Yok
Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL)
Hayır
Bağlantı
73 mm sabitleme merkezi
Yapı
BS88/A3
Yapı Boyutu
A3
Sigorta şekli
Ofset civatalı bağlantı uçları
Gerilim Tipi
AC/DC
Şunun için uygun:
CM63F Camaster sigorta yuvası
RS63 Kırmızı noktalı sigorta yuvası
Gerilim değeri
690 V
Tip
Sigorta
Uygulama
genel endüstriyel uygulamalar
Fuse system (according to IEC 60269)
Sigorta sistemi E

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.