Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

TLM710
710A 660V AC / 350V DC INDUSTRIAL FUSE

Eaton Bussmann series alçak gerilim ingiliz standardı sigorta, 710 A, AC 660 V, DC 350 V, V88/C3, 83 x 210 mm, gL/gG

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Bussmann series alçak gerilimli İngiliz standardı sigorta
Katalog Numarası
TLM710
EAN
5996516026526
Ürün Uzunluğu/Derinliği
210 mm
Ürün Yüksekliği
83 mm
Ürün Genişliği
83 mm
Ürün Ağırlığı
1424 g
Uyumlar
CE İşaretli
RoHS Uyumlu
Sertifikasyonlar
BS88
IEC 60269
EAC
Model Kodu
710A 660V AC / 350V DC INDUSTRIAL FUSE

Ürün teknik özellikleri

Amperaj Değeri
710 A
Takılı:
Merkezi cıvatalı bağlantı uçları
Sigorta boyutu
BS88/C3
Akım tipi
AC/DC
Montaj boyutu
M10
Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi
183.8 mm
Kesme Kapasitesi
80 kA
Anma Şalterleme Kapasitesi
80 kA
Anma gerilimi AC
660 V
Anma gerilimi DC
350 V
Sınıf
gG/gL Sınıfı
Sigorta tipi
TLM
Kullanım Kategorisi
gL/gG (kablo koruması/ekipman koruması)
Renk
Yok
Açma değeri
80 kAIC
Sigorta göstergesi
Yok
Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL)
Hayır
Bağlantı
133/184 mm sabitleme merkezi
Yapı
BS88/C3
Yapı Boyutu
C3
Sigorta şekli
Merkezi cıvatalı bağlantı uçları
Gerilim Tipi
AC/DC
Gerilim değeri
660 V
Tip
Sigorta
Uygulama
genel endüstriyel uygulamalar
Fuse system (according to IEC 60269)
Sigorta sistemi E

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.