Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

TLU630

Eaton Bussmann series alçak gerilim ingiliz standardı sigorta, 630 A, AC 660 V, DC 350 V88/D1, 84 x 200 mm, gL/gG

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Bussmann series alçak gerilimli İngiliz standardı sigorta
Katalog Numarası
TLU630
EAN
5027590314510
Ürün Uzunluğu/Derinliği
200 mm
Ürün Yüksekliği
84 mm
Ürün Genişliği
84 mm
Ürün Ağırlığı
1905 g
Uyumlar
CE İşaretli
RoHS Uyumlu
Sertifikasyonlar
BS88
IEC 60269
EAC
Model Kodu
630 AMP 660V AC TYPE BS HRC FUSE LINK

Ürün teknik özellikleri

Amperaj Değeri
630 A
Takılı:
Merkezi civatalı bağlantı uçları
Sigorta boyutu
BS88/D1
Akım tipi
AC/DC
Montaj boyutu
M12
Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi
149 mm
Kesme Kapasitesi
80 kA
Anma Şalterleme Kapasitesi
80 kA
Anma gerilimi AC
660 V
Anma gerilimi DC
350 V
Sınıf
gG/gL Sınıfı
Sigorta tipi
TLU
Kullanım Kategorisi
gL/gG (Kablo koruması/ekipman koruması)
Renk
Yok
Açma değeri
80 kAIC
Sigorta göstergesi
Yok
Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL)
Hayır
Bağlantı
149 mm sabitleme merkezi
Yapı
BS88/D1
Yapı Boyutu
D1
Sigorta şekli
Merkezi civatalı bağlantı uçları
Gerilim Tipi
AC/DC
Gerilim değeri
660 V
Tip
Sigorta
Uygulama
genel endüstriyel uygulamalar
Fuse system (according to IEC 60269)
Sigorta sistemi E

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.