Eaton Bussmann series alçak gerilim ingiliz standardı sigorta, 400 A, AC 660 V, DC 460 V, V88/C1, 60 x 211 mm, gL/gG
| Ürün Adı |
Eaton Bussmann series alçak gerilimli İngiliz standardı sigorta
|
| Katalog Numarası |
TM400
|
| EAN |
5996516026588
|
| UPC |
051712485289
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
212 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
60 mm
|
| Ürün Genişliği |
60 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
787 g
|
| Sertifikasyonlar |
Uygulanamaz
|
| Model Kodu |
400A,AC 660 V,DC 460 V,60x211 mm LV Fuse
|
| Amperaj Değeri |
400 A
|
| Takılı: |
Merkezi cıvatalı bağlantı uçları
|
| Sigorta boyutu |
BS88/C1
|
| Akım tipi |
AC/DC
|
| Montaj boyutu |
M10
|
| Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi |
184 mm
|
| Kesme Kapasitesi |
80 kA
|
| Anma Şalterleme Kapasitesi |
80 kA
|
| Anma gerilimi AC |
660 V
|
| Anma gerilimi DC |
460 V
|
| Sınıf |
gG/gL Sınıfı
|
| Sigorta tipi |
TM
|
| Kullanım Kategorisi |
gL/gG (kablo koruması/ekipman koruması)
|
| Renk |
Yok
|
| Açma değeri |
80 kAIC
|
| Sigorta göstergesi |
Yok
|
| Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL) |
Hayır
|
| Bağlantı |
133/184 mm sabitleme merkezi
|
| Yapı |
BS88/C1
|
| Yapı Boyutu |
C1
|
| Sigorta şekli |
Merkezi cıvatalı bağlantı uçları
|
| Gerilim Tipi |
AC/DC
|
| Şunun için uygun: |
RS400 Kırmızı Noktalı Sigorta Yuvası
|
| Gerilim değeri |
660 V
|
| Tip |
Sigorta
|
| Uygulama |
genel endüstriyel uygulamalar
|
| Fuse system (according to IEC 60269) |
Sigorta sistemi E
|