Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

TP651

Eaton Crouse-Hinds series Old Work Clip, Steel, Clips lock old work steel switch boxes tightly to wall

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series old work clip
Catalog Number
TP651
UPC
786189106510
Product Length/Depth
1 in
Product Height
0.5 in
Product Width
0.25 in
Product Weight
0.04 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Clips lock old work steel switch boxes tightly to wall
Material
Steel

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.