Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

TP660

Eaton Crouse-Hinds series Switch Box, (1) 1/2", NM clamps, 2-3/4", 2-cable, Steel, Gangable, 14.0 cubic inch capacity

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series switch box
Catalog Number
TP660
UPC
786189106602
Product Length/Depth
3 in
Product Height
2.75 in
Product Width
2 in
Product Weight
0.62 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Gangable
Conduit/cable
NM clamps
Depth
2-3/4"
Material
Steel
Bottom Knockouts
(1) 1/2 in
Box depth
2-3/4 inch
Capacity
14 cubic in
End Knockouts
2-cable

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.