Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

TP667

Eaton Crouse-Hinds series Gang Box Cover, Raised surface, Steel, Six-gang, 28.3 cubic inch capacity

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series gang box cover
Catalog Number
TP667
UPC
786189106671
Product Length/Depth
14.25 in
Product Height
0.81 in
Product Width
4.5 in
Product Weight
0.85 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Configuration
Raised surface
Material
Steel
Number of gangs
Six-gang
Capacity
28.3 cubic in

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.