Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

TP7036

Eaton Crouse-Hinds series weatherproof outlet box, 18.3 cu in capacity, Bronze, 2" deep, Die cast aluminum, Single-gang, (4) 3/4" outlet holes, Rectangular

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series weatherproof outlet box
Catalog Number
TP7036
UPC
662276949324
Product Length/Depth
4.56 in
Product Height
2 in
Product Width
2.88 in
Product Weight
0.539 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
3R
Type
Rectangular
Depth
2"
Material
Die cast aluminum
Number of gangs
Single-gang
Capacity
18.3 cu in
Color
Bronze
Outlet holes
(4) 3/4"

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.