Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

TP706

Eaton Crouse-Hinds series TP grounding clip, With grounding wire, For grounding switch and outlet boxes using non-metallic sheathed cables

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series TP grounding clip
Catalog Number
TP706
UPC
786189107067
Product Length/Depth
1 in
Product Height
0.75 in
Product Width
0.75 in
Product Weight
0.005 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Special features
Grounding wire
Type
For grounding switch and outlet boxes using non-metallic sheathed cables

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.