Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

TP7151

Eaton Crouse-Hinds series weatherproof round outlet box, (1) 3/4" back hole, 15.5 cu in, Gray, 1-1/2" deep, Die cast aluminum, (4) 3/4" side holes, 4" round, Blank plate

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series weatherproof round outlet box
Catalog Number
TP7151
UPC
786189071511
Product Length/Depth
5.06 in
Product Height
5.06 in
Product Width
1.63 in
Product Weight
1 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Blank plate
Depth
1-1/2"
Material
Die cast aluminum
Back holes
(1) 3/4 in
Capacity
15.5 cubic in
Color
Gray
Side holes
(4) 3/4 in
Size
4"

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.