Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

TP7159

Eaton Crouse-Hinds series weatherproof blank outlet cover, White, Steel, 4" round

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series weatherproof blank outlet cover
Catalog Number
TP7159
UPC
786189071597
Product Length/Depth
3.45 in
Product Height
6.57 in
Product Width
5.7 in
Product Weight
1 lb
Certifications
UL Listed
CSA C22.2 No. 18
cULus Listed

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Steel
Color
White
Size
4"

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.