Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

TP7175

Eaton Crouse-Hinds series TP weatherproof extension adapter, 9.5 cu in capacity, Bronze, 1-1/2" deep, Die cast aluminum, Single-gang, (4) 1/2" outlet holes

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series TP weatherproof extension adapter
Catalog Number
TP7175
UPC
662276949621
Product Length/Depth
4.56 in
Product Height
1.5 in
Product Width
2.88 in
Product Weight
0.401 lb
Certifications
UL Listed
cULus Listed
CSA C22.2 No. 18

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
3R
Depth
1-1/2"
Material
Die cast aluminum
Number of gangs
Single-gang
Capacity
9.5 cu in
Color
Bronze
Outlet holes
(4) 1/2"

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.