Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

TP7272

Eaton Crouse-Hinds series weatherproof toggle switch cover, Aluminum, Two-gang, With two 15A/125V single-pole switches

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series weatherproof toggle switch cover
Catalog Number
TP7272
UPC
786189072723
Product Length/Depth
3.45 in
Product Height
6.57 in
Product Width
5.7 in
Product Weight
1 lb
Certifications
cULus Listed

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
With two 15A/125V single-pole switches
Material
Aluminum
Number of gangs
Two-gang

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.