Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

TP7280

Eaton Crouse-Hinds series weatherproof toggle switch cover, Aluminum, Single-gang, Extended switch cover for use with standard switch

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series weatherproof toggle switch cover
Catalog Number
TP7280
UPC
786189072808
Product Length/Depth
4.63 in
Product Height
1.28 in
Product Width
4.56 in
Product Weight
0.34 lb

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Extended switch cover for use with standard switch
Material
Aluminum
Number of gangs
Single-gang

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.