Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

TP7296

Eaton Crouse-Hinds series weatherproof blank outlet cover, Gray, Steel, Two-gang

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series weatherproof blank outlet cover
Catalog Number
TP7296
UPC
786189072969
Product Length/Depth
4.63 in
Product Height
4.5 in
Product Width
0.25 in
Product Weight
0.13 lb
Certifications
cULus Listed

Ürün teknik özellikleri

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Steel
Number of gangs
Two-gang
Color
Gray

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.